ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
シグネット
スナップリングプライヤーセット 90911
シグネット
通常価格(税別):1,850円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・刃先径…4.2mm
・全長…83mm
・溝長…54mm
・用途…鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用
・入数…1本入り
・シンニング付
・食付性、穴精度が抜群
・JAN:4548745394542

エスコ
3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)
【商品仕様】材質…コバルトハイス鋼。用途…厚み≦5Dの鉄鋼用。刃先径…3.2mm。全長…71mm。溝長…29.5mm。入数…1本入り。JAN:4518340280328

エスコ
1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
【商品仕様】材質…コバルトハイス。用途…一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼。刃先径…1.0mm。全長…100mm。溝長…40mm。入数…1本入り。JAN:4518340274525

エスコ
0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
【商品仕様】刃先径…0.3mm。全長…19mm。溝長…1.5mm。先端角…118°。ねじれ角…30°。刃数…2枚。用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他。被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。入数は1本入りです。JAN:4518340582088
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

不二越
SG-ESS ドリル SGESS
4.6通常価格(税別):938円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/レギュラー
4.5通常価格(税別):3,430円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~