ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

10.1x133mm ドリルビット(HSS)

10.1x133mm ドリルビット(HSS) EA824NA-10.1
通常単価(税別)
3,047円
税込単価
3,352円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・刃先径…10.1mm・全長…133mm・溝長…98mm・入数…1...

詳細を確認

型番:

EA824NA-10.1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824NA-10.1の仕様・寸法情報

入数
1本入り
全長
133mm
刃先径
10.1mm
材質
HSS(ハイス)
溝長
98mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA824NA-10.1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047円
( 3,352円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・刃先径…10.1mm
・全長…133mm
・溝長…98mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340266940

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10.1x133mm ドリルビット(HSS)の型番EA824NA-10.1のページです。 型番EA824NA-10.1に関する仕様情報を記載しております。
10.1x133mm ドリルビット(HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.1x133mm ドリルビット(HSS)
10.2x133mm ドリルビット(HSS)
5.1x 92mm ドリルビット(HSS)
1.1x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
8.1x117mm ドリルビット(HSS)
1.1x 36mm ドリルビット(TiN coat HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,047円3,520円1,088円2,860円2,319円1,062円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長133mm133mm92mm-117mm36mm
刃先径10.1mm10.2mm5.1mm-8.1mm1.1mm
材質HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)-HSS(ハイス)HSS(ハイス)
溝長98mm98mm62mm-84mm14mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました