ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

0.5x 27mm ドリルビット(HSS/2本)【2個入り】

0.5x 27mm ドリルビット(HSS/2本) EA824NA-0.5
通常単価(税別)
1,305円
税込単価
1,436円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・刃先径…0.5mm・全長…27mm・溝長…7.5mm・入数…2本...

詳細を確認

型番:

EA824NA-0.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA824NA-0.5の仕様・寸法情報

入数
2本入り
全長
27mm
刃先径
0.5mm
材質
HSS(ハイス)
溝長
7.5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA824NA-0.5
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,305円
( 1,436円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・刃先径…0.5mm
・全長…27mm
・溝長…7.5mm
・入数…2本入り
・JAN:4518340263222

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.5x 27mm ドリルビット(HSS/2本)の型番EA824NA-0.5のページです。 型番EA824NA-0.5に関する仕様情報を記載しております。
0.5x 27mm ドリルビット(HSS/2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5x 27mm ドリルビット(HSS/2本)
2.5x 61mm ドリルビット(HSS/2本)
3.0x 71mm ドリルビット(HSS/2本)
2.5x 61mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)
3.0x 71mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)
3.5x 73mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,305円1,009円962円1,045円996円1,139円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数2本入り2本入り2本入り2本入り2本入り2本入り
全長27mm61mm71mm61mm71mm73mm
刃先径0.5mm2.5mm3.0mm2.5mm3.0mm3.5mm
材質HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)
溝長7.5mm35mm42mm35mm42mm45mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました