17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10mm ホールソー(Co-HSS・コーティング) EA824HG-10

10mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

通常単価(税別)
2,599円
税込単価
2,859円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃材質…Co-HSS(SKH55)セラミックコーティング・焼入硬度…HRC63以上・シャ...

詳細を確認
  • 用途
    1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
  • 刃先外径
    10mm
  • 刃材質
    Co-HSS(SKH55)セラミックコーティング
  • シャンク材質
    S45C
  • 重量
    20g
  • 焼入硬度
    HRC63以上
  • センターピン外径
    2.4mm
  • 六角シャンク
    6.35mm

型番:

EA824HG-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824HG-10の仕様・寸法情報

用途
1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
刃先外径
10mm
刃材質
Co-HSS(SKH55)セラミックコーティング
シャンク材質
S45C
重量
20g
焼入硬度
HRC63以上
センターピン外径
2.4mm
六角シャンク
6.35mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824HG-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,599円
( 2,859円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…Co-HSS(SKH55)セラミックコーティング
・焼入硬度…HRC63以上
・シャンク材質…S45C
・用途…1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
・センターピン外径…2.4mm
・六角シャンク…6.35mm
・刃先外径…10mm
・重量…20g
・JAN:4518340182929

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)の型番EA824HG-10のページです。 型番EA824HG-10に関する仕様情報を記載しております。
10mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
12mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
15mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
14mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
13mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
16mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,599円2,686円2,927円2,866円2,797円3,004円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適-1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
刃先外径10mm12mm15mm14mm-16mm
刃材質Co-HSS(SKH55)セラミックコーティングCo-HSS(SKH55)セラミックコーティングCo-HSS(SKH55)セラミックコーティングCo-HSS(SKH55)セラミックコーティング-Co-HSS(SKH55)セラミックコーティング
シャンク材質S45CS45CS45CS45C-S45C
重量20g20g25g23g-26g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました