17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.0mm 木ねじ下穴錐 EA824DM-120

2.0mm 木ねじ下穴錐

通常単価(税別)
948円
税込単価
1,043円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ハイス鋼・軸カラー…青・サイズ…2mm・全長…100mm・六角シャンク対辺…6.3...

詳細を確認
  • 用途
    硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に
  • サイズ
    2mm
  • 材質
    ハイス鋼
  • 全長
    100mm
  • 特長
    ・折れに強い二条溝構造ドリル刃・耐久性が抜群・カラーでサイズがわかる
  • 重量
    18g
  • 刃長
    26mm
  • 軸カラー
    青
  • 適用材
    ・木材、竹、プラスチック、石膏ボード、パーティクルボード・鉄、アルミ、ステンレスは厚さ1mm以内
  • 六角シャンク対辺
    6.35mm

型番:

EA824DM-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824DM-120の仕様・寸法情報

用途
硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に
サイズ
2mm
材質
ハイス鋼
全長
100mm
特長
・折れに強い二条溝構造ドリル刃・耐久性が抜群・カラーでサイズがわかる
重量
18g
刃長
26mm
軸カラー
青
適用材
・木材、竹、プラスチック、石膏ボード、パーティクルボード・鉄、アルミ、ステンレスは厚さ1mm以内
六角シャンク対辺
6.35mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824DM-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948円
( 1,043円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ハイス鋼
・軸カラー…青
・サイズ…2mm
・全長…100mm
・六角シャンク対辺…6.35mm
・刃長…26mm
・重量…18g
・適用材…
・木材、竹、プラスチック、石膏ボード、パーティクルボード
・鉄、アルミ、ステンレスは厚さ1mm以内
・用途…硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に
・特長…
・折れに強い二条溝構造ドリル刃
・耐久性が抜群
・カラーでサイズがわかる
・JAN:4548745912401

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0mm 木ねじ下穴錐の型番EA824DM-120のページです。 型番EA824DM-120に関する仕様情報を記載しております。
2.0mm 木ねじ下穴錐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mm 木ねじ下穴錐
4.0mm 木ねじ下穴錐
2.5mm 木ねじ下穴錐
5.0mm 木ねじ下穴錐
3.0mm 木ねじ下穴錐
3.5mm 木ねじ下穴錐
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格948円1,111円982円1,273円1,017円1,081円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に
サイズ2mm4mm2.5mm5mm3mm3.5mm
材質ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼
全長100mm130mm110mm145mm115mm125mm
特長・折れに強い二条溝構造ドリル刃・耐久性が抜群・カラーでサイズがわかる・折れに強い二条溝構造ドリル刃・耐久性が抜群・カラーでサイズがわかる・折れに強い二条溝構造ドリル刃・耐久性が抜群・カラーでサイズがわかる・折れに強い二条溝構造ドリル刃・耐久性が抜群・カラーでサイズがわかる・折れに強い二条溝構造ドリル刃・耐久性が抜群・カラーでサイズがわかる・折れに強い二条溝構造ドリル刃・耐久性が抜群・カラーでサイズがわかる

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました