ツール用品技術窓口

4.2x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) EA824DF-4.2

4.2x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)【2個入り】

通常単価(税別)
1,137円
税込単価
1,251円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…HSS鋼、チタンコーティング・可能板厚…鉄工:8.5mmステン:2.1mm・全長…...

詳細を確認
  • 用途
    鉄・ステンレス・アルミなどに
  • 刃先径
    4.2mm
  • 材質
    HSS鋼、チタンコーティング
  • 特長
    ・特殊刃先で穴あけスピードを大幅アップ・特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、充電工具のバッテリー消耗を軽減。・全長を短くすることで電動工具使用時のドリル刃のブレをなくし正確な穴あけができます
  • 取付部寸法
    13mm
  • 重量
    約19g(2本で)
  • 入数
    2本入り
  • 可能板厚
    鉄工:8.5mmステン:2.1mm
  • 刃長
    26mm
  • 全長(mm)
    57
  • 六角シャンク対辺
    6.35mm
  • 使用可能機種
    ボール盤、電動ドリル、充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー

型番:

EA824DF-4.2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA824DF-4.2の仕様・寸法情報

用途
鉄・ステンレス・アルミなどに
刃先径
4.2mm
材質
HSS鋼、チタンコーティング
特長
・特殊刃先で穴あけスピードを大幅アップ・特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、充電工具のバッテリー消耗を軽減。・全長を短くすることで電動工具使用時のドリル刃のブレをなくし正確な穴あけができます
取付部寸法
13mm
重量
約19g(2本で)
入数
2本入り
可能板厚
鉄工:8.5mmステン:2.1mm
刃長
26mm
全長(mm)
57
六角シャンク対辺
6.35mm
使用可能機種
ボール盤、電動ドリル、充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824DF-4.2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137円
( 1,251円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS鋼、チタンコーティング
・可能板厚…鉄工:8.5mmステン:2.1mm
・全長…57mm
・刃先径…4.2mm
・刃長…26mm
・六角シャンク対辺…6.35mm
・重量…約19g(2本で)
・入数…2本入り
・用途…鉄・ステンレス・アルミなどに
・アクリル・スチロール系樹脂など、薄くて割れやすい素材には使用しないでください。
・特長…
・特殊刃先で穴あけスピードを大幅アップ
・特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、充電工具のバッテリー消耗を軽減。
・全長を短くすることで電動工具使用時のドリル刃のブレをなくし正確な穴あけができます。
・使用可能機種…ボール盤、電動ドリル、充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー
・刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。
・JAN:4548745907926

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.2x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)の型番EA824DF-4.2のページです。 型番EA824DF-4.2に関する仕様情報を記載しております。
4.2x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鋼材穴あけ
5
満足度:5.0
各種鋼材、ステンレスの穴あけが容易にでき、六角軸の為確実な保持ができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.2x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
2.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
3.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
4.2x113mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
2.4x 91mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
4.1x113mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,137円1,021円1,097円2,015円1,479円2,015円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途鉄・ステンレス・アルミなどに鉄・ステンレス・アルミなどに鉄・ステンレス・アルミなどにステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチックステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチックステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック
刃先径4.2mm2.8mm3.8mm4.2mm2.4mm4.1mm
材質HSS鋼、チタンコーティングHSS鋼、チタンコーティングHSS鋼、チタンコーティングCo-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)
特長・特殊刃先で穴あけスピードを大幅アップ・特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、充電工具のバッテリー消耗を軽減。・全長を短くすることで電動工具使用時のドリル刃のブレをなくし正確な穴あけができます・特殊刃先で穴あけスピードを大幅アップ・特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、充電工具のバッテリー消耗を軽減。・全長を短くすることで電動工具使用時のドリル刃のブレをなくし正確な穴あけができます・特殊刃先で穴あけスピードを大幅アップ・特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、充電工具のバッテリー消耗を軽減。・全長を短くすることで電動工具使用時のドリル刃のブレをなくし正確な穴あけができます---
取付部寸法13mm13mm13mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました