ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |

【商品仕様】
・材質…HSS
・六角軸…6.35mm(1/4")
・サイズ…4.2mm
・全長…45mm
・重量…7g
・JAN:4548745391695
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

Panasonic
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
4通常価格(税別):19,592円~

エスコ
6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
0通常価格(税別):1,239円

エスコ
1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)
0通常価格(税別):3,821円

Panasonic
充電スティックドリルドライバー 7.2V
0通常価格(税別):52,108円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~