ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

5.1x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)

5.1x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド) EA824AX-5.1
通常単価(税別)
6,018円
税込単価
6,620円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃先径…5.1mm・全長…62mm・溝長…25mm・先端角…118°・ねじれ角…30°・...

詳細を確認

型番:

EA824AX-5.1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824AX-5.1の仕様・寸法情報

ねじれ角
35°
先端角
118°
入数
1本入り
全長
62mm
刃先径
5.1mm
刃数
2枚
溝長
25mm
用途
鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他

型番リスト

表示件数
型番
EA824AX-5.1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,018円
( 6,620円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃先径…5.1mm
・全長…62mm
・溝長…25mm
・先端角…118°
・ねじれ角…30°
・刃数…2枚
・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他
・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。
・入数…1本入り
・JAN:4518340582422

商品担当おすすめ

  • 3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS) 画像

    エスコ

    3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)

    【商品仕様】材質…コバルトハイス鋼。用途…厚み≦5Dの鉄鋼用。刃先径…3.2mm。全長…71mm。溝長…29.5mm。入数…1本入り。JAN:4518340280328

  • 1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング 画像

    エスコ

    1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング

    【商品仕様】材質…コバルトハイス。用途…一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼。刃先径…1.0mm。全長…100mm。溝長…40mm。入数…1本入り。JAN:4518340274525

  • 0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド) 画像

    エスコ

    0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)

    【商品仕様】刃先径…0.3mm。全長…19mm。溝長…1.5mm。先端角…118°。ねじれ角…30°。刃数…2枚。用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他。被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。入数は1本入りです。JAN:4518340582088

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5.1x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)の型番EA824AX-5.1のページです。 型番EA824AX-5.1に関する仕様情報を記載しております。
5.1x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.1x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)
5.2x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)
1.5x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
1.2x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
5.5x 66mm ドリルビット(超硬ソリッド)
1.1x 28mm ドリルビット(超硬ソリッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,018円6,018円2,467円2,467円6,018円2,467円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじれ角35°35°35°35°35°35°
先端角118°118°118°118°118°118°
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長62mm62mm32mm30mm66mm28mm
刃先径5.1mm5.2mm1.5mm1.2mm5.5mm1.1mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました