ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4.0x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)

4.0x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド) EA824AX-4
通常単価(税別)
4,587円
税込単価
5,046円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃先径…4.0mm・全長…55mm・溝長…21.5mm・先端角…118°・ねじれ角…30...

詳細を確認

型番:

EA824AX-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824AX-4の仕様・寸法情報

ねじれ角
35°
先端角
118°
入数
1本入り
全長
55mm
刃先径
4.0mm
刃数
2枚
溝長
21.5mm
用途
鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他

型番リスト

表示件数
型番
EA824AX-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,587円
( 5,046円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃先径…4.0mm
・全長…55mm
・溝長…21.5mm
・先端角…118°
・ねじれ角…30°
・刃数…2枚
・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他
・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。
・入数…1本入り
・JAN:4518340191259

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.0x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)の型番EA824AX-4のページです。 型番EA824AX-4に関する仕様情報を記載しております。
4.0x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
3.8x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
5.4x 66mm ドリルビット(超硬ソリッド)
0.6x 21mm ドリルビット(超硬ソリッド)
2.0x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,587円4,587円6,018円2,467円2,622円2,467円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじれ角35°35°35°35°35°35°
先端角118°118°118°118°118°118°
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長55mm55mm66mm21mm38mm23mm
刃先径4.0mm3.8mm5.4mm0.6mm2.0mm0.7mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました