ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)

0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド) EA824AX-0.7
通常単価(税別)
2,467円
税込単価
2,714円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃先径…0.7mm・全長…23mm・溝長…4.3mm・先端角…118°・ねじれ角…30°...

詳細を確認

型番:

EA824AX-0.7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824AX-0.7の仕様・寸法情報

ねじれ角
35°
先端角
118°
入数
1本入り
全長
23mm
刃先径
0.7mm
刃数
2枚
溝長
4.3mm
用途
鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他

型番リスト

表示件数
型番
EA824AX-0.7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,467円
( 2,714円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃先径…0.7mm
・全長…23mm
・溝長…4.3mm
・先端角…118°
・ねじれ角…30°
・刃数…2枚
・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他
・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。
・入数…1本入り
・JAN:4518340582118

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)の型番EA824AX-0.7のページです。 型番EA824AX-0.7に関する仕様情報を記載しております。
0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)
1.7x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
4.0x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
0.6x 21mm ドリルビット(超硬ソリッド)
2.0x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
1.0x 26mm ドリルビット(超硬ソリッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,467円2,622円4,587円2,467円2,622円2,467円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじれ角35°35°35°35°35°35°
先端角118°118°118°118°118°118°
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長23mm34mm55mm21mm38mm26mm
刃先径0.7mm1.7mm4.0mm0.6mm2.0mm1.0mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました