17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド) EA824AX-0.3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA824AX-0.3

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・刃先径…0.3mm
・全長…19mm
・溝長…1.5mm
・先端角…118°
・ねじれ角…30°
・刃数…2枚
・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他
・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。
・入数は1本入りです。
・JAN:4518340582088

指定中の仕様・寸法情報

ねじれ角
35°
先端角
118°
全長
19mm
刃先径
0.3mm
刃数
2枚
溝長
1.5mm
用途
鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト