ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

9.0x124mm ドリルビット(HSS)

9.0x124mm ドリルビット(HSS) EA824-9
通常単価(税別)
2,311円
税込単価
2,542円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・刃先径…9.0mm・全長…124mm・溝長…89mm・入数…1本...

詳細を確認

型番:

EA824-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824-9の仕様・寸法情報

入数
1本入り
全長
124mm
刃先径
9.0mm
材質
HSS(ハイス)
溝長
89mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA824-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,311円
( 2,542円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・刃先径…9.0mm
・全長…124mm
・溝長…89mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340086067

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.0x124mm ドリルビット(HSS)の型番EA824-9のページです。 型番EA824-9に関する仕様情報を記載しております。
9.0x124mm ドリルビット(HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.0x124mm ドリルビット(HSS)
9.0x124mm ドリルビット(シンニング付・HSS)
8.8x124mm ドリルビット(HSS)
9.0x250mm ドリルビット(ロング HSS)
9.9x130mm ドリルビット(HSS)
9.9x130mm ドリルビット(Co HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,311円2,319円2,554円6,582円3,329円4,751円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長124mm124mm124mm250mm130mm130mm
刃先径9.0mm9.0mm8.8mm9.0mm9.9mm9.9mm
材質HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)コバルトハイス鋼
溝長89mm89mm89mm120mm95mm67mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました