17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃数

  • メーカー型番

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

超硬付ホールソー

通常単価(税別)
5,0006,526
税込単価
5,5007,179
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・回転専用・鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ【用途】・板厚4mmまでの鋼板、ステ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃数

メーカー型番

最小発注数量
23
4枚
278023
1個
26
4枚
278026
1個
31
6枚
278031
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目
5,770
( 6,347 )
1日目
6,526
( 7,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転専用
・鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
【用途】
・板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬付ホールソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬付ホールソー
40mm 超硬付ホールソー
32mm 超硬付ホールソー
17mm 超硬付ホールソー
48mm 超硬付ホールソー
21mm 超硬付ホールソー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,000-7,8406,7205,0009,3265,000
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプホールソー----ホールソー
シャンク径・MT No10mm----6.5mm
工具材質超硬----超硬
単品/セット単品----単品
メーカーミヤナガ----ミヤナガ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング