17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70mm ホールソー[LENOX] EA823L-70

70mm ホールソー[LENOX]

通常単価(税別)
3,515円
税込単価
3,867円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造・つばがないので貫通します・刃先硬...

詳細を確認
  • 用途
    ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
  • サイズ
    70mm
  • 材質
    刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
  • 刃先硬度
    HRC63~65
  • 有効長
    38mm
  • 穴あけ深さ
    最大38mmまで可能

型番:

EA823L-70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA823L-70の仕様・寸法情報

用途
ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
サイズ
70mm
材質
刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
刃先硬度
HRC63~65
有効長
38mm
穴あけ深さ
最大38mmまで可能

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA823L-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,515円
( 3,867円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…刃先:ハイス鋼、
背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
・つばがないので貫通します
・刃先硬度…HRC63/65
・穴あけ深さ…最大38mmまで可能
・用途…ステンレス2mm厚、鉄0.8/5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
・有効長…38mm
・サイズ…70mm
・JAN:4518340085152

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

70mm ホールソー[LENOX]の型番EA823L-70のページです。 型番EA823L-70に関する仕様情報を記載しております。
70mm ホールソー[LENOX]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70mm ホールソー[LENOX]
25mm ホールソー[LENOX]
65mm ホールソー[LENOX]
40mm ホールソー[LENOX]
19mm ホールソー[LENOX]
20mm ホールソー[LENOX]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,515円2,295円3,515円2,486円2,228円2,228円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
サイズ70mm25mm65mm40mm19mm20mm
材質刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
刃先硬度HRC63~65HRC63~65HRC63~65HRC63~65HRC63~65HRC63~65
有効長38mm38mm38mm38mm38mm38mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました