17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5mm シーリング除去カッター EA819ZB-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5mm シーリング除去カッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA819ZB-2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・市販の電動ドライバーで使用できます
・狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます
【商品仕様】
・最高使用回転数…3000rpm
・差込…1/4"
・刃径…5mm
・全長…60mm
・入数…1本
・対象物:サイディングボード・コンクリート
・シーリング材:シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
・目地幅:7mm以上
・JAN:4548745259537

指定中の仕様・寸法情報

入数
1本
全長
60mm
刃径
5mm
差込
1/4”
推奨条件
・対象物:サイディングボード・コンクリート・シーリング材:シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系・目地幅:7mm以上
最高使用回転数
3000rpm
特長
狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます。
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト