ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6.0mm 5本用ケース

6.0mm 5本用ケース EA819ZA-65
通常単価(税別)
1,229
税込単価
1,352
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース・5本入り用・外寸…110×95×25(H)mm...

詳細を確認

型番:

EA819ZA-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819ZA-65の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA819ZA-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,229
( 1,352 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
・5本入り用
・外寸…110×95×25(H)mm
・内寸…105×90×10(H)mm
・重量…60g
・材質…プラスチック
・中敷…発泡ウレタン
・6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。
・JAN:4518340134287

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0mm 5本用ケースの型番EA819ZA-65のページです。 型番EA819ZA-65に関する仕様情報を記載しております。
6.0mm 5本用ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0mm 5本用ケース
3.0mm 5本用ケース
6.0mm 4本用ケース
5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
5.5x6.0mm CBNバー(3mm軸)
5.5x6.0mm CBNバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2291,1881,1888972,5743,011
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました