ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10本組/2.35mm軸 軸付き砥石

通常単価(税別)
2,204
税込単価
2,424
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…10本組セット電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト用軸付き砥石...

詳細を確認

型番:

EA819WM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819WM-1の仕様・寸法情報

用途
金属のバリ取り、刃物研ぎ、金型製作、さび落としなどの精密研削加工用
全長
38~47mm
砥石
WA材
軸径
2.35mm
粒度
#120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819WM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,204
( 2,424 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…10本組セット
電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト用軸付き砥石のセット
・砥石…WA材
・軸径…2.35mm
・全長…38/47mm
・粒度…#120
・用途…金属のバリ取り、刃物研ぎ、金型製作、さび落としなどの精密研削加工用
・JAN:4518340180017

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10本組/2.35mm軸 軸付き砥石の型番EA819WM-1のページです。 型番EA819WM-1に関する仕様情報を記載しております。
10本組/2.35mm軸 軸付き砥石のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
精密加工での研磨
4
満足度:4.0
お安いものも使ってますが やはりしっかりしたものが欲しくて購入しました。 耐久性はこれからチェックです。
0人が参考にしています。
ルーターの先端部品
4
満足度:4.0
使用用途:ルーターの先端パーツ 標準在庫品であり、すぐに届き使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組/2.35mm軸 軸付き砥石
10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,204615641558558586
通常出荷日3日目2日目3日目1日目1日目3日目
用途金属のバリ取り、刃物研ぎ、金型製作、さび落としなどの精密研削加工用金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長38~47mm50mm50mm45mm45mm46mm
砥石WA材-----
軸径2.35mm3mm3mm3mm3mm3mm
粒度#120#320#1000#120#180#120
よく一緒に購入される商品