ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バー EA819VL-4B
通常単価(税別)
11,350
税込単価
12,485
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・刃径×刃長×全長…12×25×175mm・材質…タングステンカーバイト、T...

詳細を確認

型番:

EA819VL-4B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819VL-4Bの仕様・寸法情報

適合材質
一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
材質
タングステンカーバイト、TiAINコーティング
軸径
6mm
刃径×刃長×全長
12×25×175mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819VL-4B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,350
( 12,485 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃径×刃長×全長…12×25×175mm
・材質…タングステンカーバイト、TiAINコーティング
・適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
・JAN:4548745388497

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バーの型番EA819VL-4Bのページです。 型番EA819VL-4Bに関する仕様情報を記載しております。
12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
6x 3mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
6x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
6×13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー EA819PK-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,3504,7454,8124,0943,3342,764
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
材質タングステンカーバイト、TiAINコーティングタングステンカーバイト、TiAINコーティングタングステンカーバイト、TiAINコーティングタングステンカーバイド、TiAlNコーティングタングステンカーバイド、TiAlNコーティングタングステンカーバイド、TiAlNコーティング
軸径6mm6mm6mm3mm3mm3mm
刃径×刃長×全長12×25×175mm6×3×50mm6×13×50mm6×13×45mm6×13×45mm6×13×45mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました