ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6.0mm/6mm軸 ダイヤモンドバー

6.0mm/6mm軸 ダイヤモンドバー EA819SX-1
通常単価(税別)
2,145
税込単価
2,360
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・面取り用・用途…超硬合金や焼入した金属の内径の仕上加工に・母材材質…SK材・砥粒…ダイヤ...

詳細を確認

型番:

EA819SX-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819SX-1の仕様・寸法情報

シャンク径
3mm
砥粒
ダイヤモンド
用途
超硬合金や焼入した金属の内径の仕上加工に
刃径
6mm
全長
70mm
首下長
21mm
刃長
6mm
入数
1本入り
粒度
#120
母材材質
SK材

型番リスト

表示件数
型番
EA819SX-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・面取り用
・用途…超硬合金や焼入した金属の内径の仕上加工に
・母材材質…SK材
・砥粒…ダイヤモンド
・粒度…#120
・シャンク径…6mm
・全長…70mm
・外径…6.0mm
・電着長…6mm
・首下長…21mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340513495

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0mm/6mm軸 ダイヤモンドバーの型番EA819SX-1のページです。 型番EA819SX-1に関する仕様情報を記載しております。
6.0mm/6mm軸 ダイヤモンドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0mm/6mm軸 ダイヤモンドバー
φ6.0mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)
6x20mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
0.3x5.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
0.5x8.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1455,3865,3865,6991,3401,340
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク径3mm---3mm3mm
砥粒ダイヤモンドダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドダイヤモンド
用途超硬合金や焼入した金属の内径の仕上加工にガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
刃径6mm6mm6mm7mm--
全長70mm60mm60mm60mm35mm35mm