ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー

6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー EA819PF-6
通常単価(税別)
4,094
税込単価
4,503
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…タングステンカーバイド、TiAlNコーティング・刃形状…dカット(ダブル/ダイヤモ...

詳細を確認

型番:

EA819PF-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819PF-6の仕様・寸法情報

刃形状
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質
一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
材質
タングステンカーバイド、TiAlNコーティング
軸径
3mm
刃径×刃長×全長
6×13×45mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819PF-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,094
( 4,503 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タングステンカーバイド、TiAlNコーティング
・刃形状…dカット(ダブル/ダイヤモンド)
・適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
・軸径…3mm
・刃径×刃長×全長…3×13×45mm
・JAN:4548745386950

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バーの型番EA819PF-6のページです。 型番EA819PF-6に関する仕様情報を記載しております。
6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
6×13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー EA819PK-6
6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
3×13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー EA819PH-3C
3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,0942,7643,3343,0382,5333,565
通常出荷日3日目2日目3日目3日目2日目3日目
刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティングタングステンカーバイド、TiAlNコーティングタングステンカーバイド、TiAlNコーティングタングステンカーバイド、TiAlNコーティングタングステンカーバイド、TiAlNコーティングタングステンカーバイド、TiAlNコーティング
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
刃径×刃長×全長6×13×45mm6×13×45mm6×13×45mm3×13×75mm3×13×38mm3×13×50mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました