ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー

6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー EA819PE-6
通常単価(税別)
3,685
税込単価
4,054
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…タングステンカーバイド・TiAlNコーティング・刃形状…dカット(ダブル/ダイヤモ...

詳細を確認

型番:

EA819PE-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819PE-6の仕様・寸法情報

刃形状
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質
一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
刃径
6mm
全長
45mm
特長
多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。
材質
タングステンカーバイド
重量
10g
刃長
13mm
軸径
3mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819PE-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,685
( 4,054 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タングステンカーバイド
・TiAlNコーティング
・刃形状…dカット(ダブル/ダイヤモンド)
・エンドカット付
・軸径…3mm
・刃径…6mm
・刃長…13mm
・全長…45mm
・重量…10g
・適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
・特長…多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。
・JAN:4548745386929

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バーの型番EA819PE-6のページです。 型番EA819PE-6に関する仕様情報を記載しております。
6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
1.5x 6mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6852,8242,6533,1842,6532,422
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
刃径6mm3mm3mm6mm3mm15mm
全長45mm63mm38mm45mm38mm38mm
特長多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。---
よく一緒に購入される商品