ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ

20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ EA819NA-33
通常単価(税別)
1,337
税込単価
1,471
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ダイヤ混入研磨剤入ナイロン・軸径…6mm(段付シャンク)・ブラシ長…50mm・全長...

詳細を確認

型番:

EA819NA-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819NA-33の仕様・寸法情報

線径
0.65mm
ブラシ径
20mm
ブラシ長
50mm
全長
110mm
材質
ダイヤ混入研磨剤入ナイロン
軸径
6mm(段付シャンク)
最大回転数
1000rpm
粒度
#320

型番リスト

表示件数
型番
EA819NA-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337
( 1,471 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ダイヤ混入研磨剤入ナイロン
・軸径…6mm(段付シャンク)
・ブラシ長…50mm
・全長…110mm
・最大回転数…1000rpm
・ブラシ径…20mm
・粒度…#320
・線径…0.65mm
・JAN:4548745203134

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシの型番EA819NA-33のページです。 型番EA819NA-33に関する仕様情報を記載しております。
20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
25x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
30x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
20x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
25x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
30x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3371,3371,3371,3371,3371,337
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.65mm0.65mm0.65mm0.8mm0.8mm0.8mm
ブラシ径20mm25mm30mm20mm25mm30mm
ブラシ長50mm50mm50mm50mm50mm50mm
全長110mm110mm110mm110mm110mm110mm
材質ダイヤ混入研磨剤入ナイロンダイヤ混入研磨剤入ナイロンダイヤ混入研磨剤入ナイロンダイヤ混入研磨剤入ナイロンダイヤ混入研磨剤入ナイロンダイヤ混入研磨剤入ナイロン