17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
  • <
  • >
12.5x140mm バリ除り棒 EA819N-9

12.5x140mm バリ除り棒

通常単価(税別)
3,173円
税込単価
3,490円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・楕円形タイプ・材質…ブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、軸:スチール・最大回転数…10...

詳細を確認
  • 用途
    ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適
  • 材質
    ブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、軸:スチール
  • 全長
    140mm
  • 最大回転数
    1000rpm
  • 刃長
    40mm
  • 適用径
    12.5㎜
  • 軸径
    6mm

型番:

EA819N-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819N-9の仕様・寸法情報

用途
ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適
材質
ブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、軸:スチール
全長
140mm
最大回転数
1000rpm
刃長
40mm
適用径
12.5㎜
軸径
6mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA819N-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,173円
( 3,490円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・楕円形タイプ
・材質…ブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、
軸:スチール
・最大回転数…1000rpm
・用途…ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適
・外径…12.5mm
・刃長…40mm
・全長…140mm
・軸径…6mm
・JAN:4518340168800

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.5x140mm バリ除り棒の型番EA819N-9のページです。 型番EA819N-9に関する仕様情報を記載しております。
12.5x140mm バリ除り棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.5x140mm バリ除り棒
8.5x140mm バリ除り棒
6.5x140mm バリ除り棒
10.5x140mm バリ除り棒
7.5x140mm バリ除り棒
9.5x140mm バリ除り棒
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,173円3,008円2,917円3,099円2,950円3,041円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適
材質ブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、軸:スチールブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、軸:スチールブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、軸:スチールブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、軸:スチールブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、軸:スチールブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)、軸:スチール
全長140mm140mm140mm140mm140mm140mm
最大回転数1000rpm1000rpm1000rpm1000rpm1000rpm1000rpm
刃長40mm40mm40mm40mm40mm40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました