ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用) EA819JV-6
通常単価(税別)
3,761
税込単価
4,137
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・刃径…6mm・刃長…19mm・全長…50mm・刃形状…aluカット・材質…...

詳細を確認

型番:

EA819JV-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819JV-6の仕様・寸法情報

刃形状
aluカット
適合材質
アルミニウム、プラスチック
刃径
6mm
全長
50mm
材質
タングステンカーバイド
刃長
19mm
軸径
6mm
入数
1本入り

型番リスト

表示件数
型番
EA819JV-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,761
( 4,137 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃径…6mm
・刃長…19mm
・全長…50mm
・刃形状…aluカット
・材質…タングステンカーバイド
・適合材質…アルミニウム、プラスチック
・入数…1本入り
・JAN:4518340073128

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)の型番EA819JV-6のページです。 型番EA819JV-6に関する仕様情報を記載しております。
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7614,1384,0613,6343,4193,158
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃形状aluカットaluカットファインダイヤモンドカットファインダイヤモンドカット、エンドカット付ファインダイヤモンドカットファインダイヤモンドカット
適合材質アルミニウム、プラスチックアルミニウム、プラスチック鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼
刃径6mm6mm6mm6mm6mm6mm
全長50mm50mm50mm50mm50mm50mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました