ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10x 5mm/ 6mm軸 超硬カッター

10x 5mm/ 6mm軸 超硬カッター EA819JN-10
通常単価(税別)
3,863
税込単価
4,249
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・先端角…90・刃径…10mm・刃長…5mm・全長…55mm・材質…タングス...

詳細を確認

型番:

EA819JN-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819JN-10の仕様・寸法情報

適合材質
一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
刃径
10mm
全長
55mm
材質
タングステンカーバイド
刃長
5mm
先端角
90°
軸径
6mm
入数
1本入り

型番リスト

表示件数
型番
EA819JN-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,863
( 4,249 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・先端角…90
・刃径…10mm
・刃長…5mm
・全長…55mm
・材質…タングステンカーバイド
・適合材質…一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
・入数…1本入り
・JAN:4518340062450

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x 5mm/ 6mm軸 超硬カッターの型番EA819JN-10のページです。 型番EA819JN-10に関する仕様情報を記載しております。
10x 5mm/ 6mm軸 超硬カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x 5mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッター
10x 8mm/ 6mm軸 超硬カッター
6x5.4mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x 3mm/ 6mm軸 超硬カッター
10x 9mm/ 6mm軸 超硬カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8633,7783,8632,9952,9953,616
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
適合材質一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム一般鋼、鋳物、銅一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
刃径10mm6mm10mm6mm6mm10mm
全長55mm50mm55mm50mm50mm53mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイトタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイド
刃長5mm10mm8mm5.4mm3mm9.0mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました