ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8x7.2mm/ 6mm軸 超硬カッター

8x7.2mm/ 6mm軸 超硬カッター EA819JH-8
通常単価(税別)
3,149
税込単価
3,464
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・刃径…8mm・刃長…7.2mm・全長…52mm・材質…タングステンカーバイ...

詳細を確認

型番:

EA819JH-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819JH-8の仕様・寸法情報

刃形状
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質
一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
刃径
8mm
全長
52mm
材質
タングステンカーバイド
刃長
7.2mm
軸径
6mm
入数
1本入り

型番リスト

表示件数
型番
EA819JH-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,149
( 3,464 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃径…8mm
・刃長…7.2mm
・全長…52mm
・材質…タングステンカーバイド
・適合材質…一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
・刃形状…dカット(ダブル/ダイヤモンド)
・入数…1本入り
・JAN:4518340082854

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8x7.2mm/ 6mm軸 超硬カッターの型番EA819JH-8のページです。 型番EA819JH-8に関する仕様情報を記載しております。
8x7.2mm/ 6mm軸 超硬カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x7.2mm/ 6mm軸 超硬カッター
8x7.2mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
8 x13mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x 7mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x25mm/ 6mm軸 超硬カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1493,5303,8633,9163,7783,685
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)ファインダイヤモンドカットd-max/コースカットファインダイヤモンドカットd-max/コースカットdカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼一般鋼、鋳物、銅鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼一般鋼、鋳物、銅一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
刃径8mm8mm8mm6mm6mm6mm
全長52mm52mm58mm50mm50mm50mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイトタングステンカーバイドタングステンカーバイトタングステンカーバイド