ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6x5.4mm/ 6mm軸 超硬カッター

6x5.4mm/ 6mm軸 超硬カッター EA819JH-6
通常単価(税別)
2,995
税込単価
3,295
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・刃径…6mm・刃長…5.4mm・全長…50mm・材質…タングステンカーバイ...

詳細を確認

型番:

EA819JH-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819JH-6の仕様・寸法情報

刃形状
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質
一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
刃径
6mm
全長
50mm
材質
タングステンカーバイド
刃長
5.4mm
軸径
6mm
入数
1本入り

型番リスト

表示件数
型番
EA819JH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,995
( 3,295 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃径…6mm
・刃長…5.4mm
・全長…50mm
・材質…タングステンカーバイド
・適合材質…一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
・刃形状…dカット(ダブル/ダイヤモンド)
・入数…1本入り
・JAN:4518340082847

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6x5.4mm/ 6mm軸 超硬カッターの型番EA819JH-6のページです。 型番EA819JH-6に関する仕様情報を記載しております。
6x5.4mm/ 6mm軸 超硬カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6x5.4mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x25mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x 6mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
8 x13mm/ 6mm軸 超硬カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9953,7783,6853,5144,0693,863
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)d-max/コースカットdカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)ファインダイヤモンドカットd-max/コースカット
適合材質一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム一般鋼、鋳物、銅一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼一般鋼、鋳物、銅
刃径6mm6mm6mm6mm6mm8mm
全長50mm50mm50mm50mm50mm58mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイトタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイト