ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)

10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JH-210
通常単価(税別)
3,616
税込単価
3,978
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・刃径…10mm・刃長…9mm・全長…53mm・材質…タングステンカーバイト...

詳細を確認

型番:

EA819JH-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819JH-210の仕様・寸法情報

刃形状
d-max/コースカット
適合材質
一般鋼、鋳物、銅
刃径
10mm
全長
53mm
材質
タングステンカーバイド
刃長
9mm
軸径
6mm
入数
1本入り

型番リスト

表示件数
型番
EA819JH-210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,616
( 3,978 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃径…10mm
・刃長…9mm
・全長…53mm
・材質…タングステンカーバイト
・適合材質…一般鋼、鋳物、銅
・刃形状…d-max/コースカット
・入数…1本入り
・JAN:4518340075689

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)の型番EA819JH-210のページです。 型番EA819JH-210に関する仕様情報を記載しております。
10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
10x 9mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6164,4203,8634,1893,6163,778
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃形状d-max/コースカットd-max/コースカットd-max/コースカットファインダイヤモンドカットdカット(ダブル/ダイヤモンド)d-max/コースカット
適合材質一般鋼、鋳物、銅一般鋼、鋳物、銅一般鋼、鋳物、銅鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム一般鋼、鋳物、銅
刃径10mm10mm8mm10mm10mm6mm
全長53mm65mm65mm53mm53mm50mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイト