ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) EA819JD-106
通常単価(税別)
4,061
税込単価
4,467
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・刃形状…ファインダイヤモンドカット・材質…タングステンカーバイト・適合材質...

詳細を確認

型番:

EA819JD-106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819JD-106の仕様・寸法情報

刃形状
ファインダイヤモンドカット
適合材質
鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼
刃径
6mm
全長
50mm
材質
タングステンカーバイド
刃長
19mm
先端角
14°
軸径
6mm
入数
1本入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819JD-106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,061
( 4,467 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃形状…ファインダイヤモンドカット
・材質…タングステンカーバイト
・適合材質…鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼
・刃径…6mm
・刃長…19mm
・全長…50mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340075580

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)の型番EA819JD-106のページです。 型番EA819JD-106に関する仕様情報を記載しております。
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x 6mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x 7mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,0613,6343,4193,1584,0693,916
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃形状ファインダイヤモンドカットファインダイヤモンドカット、エンドカット付ファインダイヤモンドカットファインダイヤモンドカットファインダイヤモンドカットファインダイヤモンドカット
適合材質鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼
刃径6mm6mm6mm6mm6mm6mm
全長50mm50mm50mm50mm50mm50mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイド
よく一緒に購入される商品