ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)

8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JB-208
通常単価(税別)
3,863
税込単価
4,249
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・刃径…8mm・刃長…19mm・全長…65mm・材質…タングステンカーバイト...

詳細を確認

型番:

EA819JB-208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819JB-208の仕様・寸法情報

刃形状
d-max/コースカット
適合材質
一般鋼、鋳物、銅
刃径
8mm
全長
65mm
材質
タングステンカーバイド
刃長
19mm
軸径
6mm
入数
1本入り

型番リスト

表示件数
型番
EA819JB-208
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,863
( 4,249 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃径…8mm
・刃長…19mm
・全長…65mm
・材質…タングステンカーバイト
・適合材質…一般鋼、鋳物、銅
・刃形状…d-max/コースカット
・入数…1本入り
・JAN:4518340075702

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)の型番EA819JB-208のページです。 型番EA819JB-208に関する仕様情報を記載しております。
8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
6 x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8634,4203,6163,1584,0613,634
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃形状d-max/コースカットd-max/コースカットd-max/コースカットファインダイヤモンドカットファインダイヤモンドカットファインダイヤモンドカット、エンドカット付
適合材質一般鋼、鋳物、銅一般鋼、鋳物、銅一般鋼、鋳物、銅鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼
刃径8mm10mm10mm6mm6mm6mm
全長65mm65mm53mm50mm50mm50mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイド