ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター

10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター EA819JA-10
通常単価(税別)
3,941
税込単価
4,335
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・刃径…10mm・刃長…19mm・全長…65mm・入数…1本入り・JAN:4...

詳細を確認

型番:

EA819JA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819JA-10の仕様・寸法情報

刃径
10mm
全長
65mm
刃長
19mm
軸径
6mm
入数
1本入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819JA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,941
( 4,335 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃径…10mm
・刃長…19mm
・全長…65mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340082625

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x19mm/ 6mm軸 超硬カッターの型番EA819JA-10のページです。 型番EA819JA-10に関する仕様情報を記載しております。
10x19mm/ 6mm軸 超硬カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9414,4204,4203,3342,8493,514
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃径10mm10mm10mm6mm6mm6mm
全長65mm65mm65mm50mm50mm50mm
刃長19mm19mm19mm19mm19mm19mm
軸径6mm6mm6mm6mm6mm6mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り