ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC)

32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC) EA819HY-72
通常単価(税別)
834
税込単価
917
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・インパクトドライバー対応・六角軸(6.35mm)・粒度…#80・超硬合金・セラミック・ガ...

詳細を確認

型番:

EA819HY-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HY-72の仕様・寸法情報

直径(mm)
32
形状
ソロバン
高さ(mm)
8
最大回転数(rpm)
10,000
粒度
#80
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HY-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・インパクトドライバー対応
・六角軸(6.35mm)
・粒度…#80
・超硬合金・セラミック・ガラス・石材・木工・プラスチック等にご使用頂けます。
・直径(mm)…32
・高さ(mm)…8
・最大回転数(rpm)…10,000
・形状…ソロバン
・JAN:4548745259124

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC)の型番EA819HY-72のページです。 型番EA819HY-72に関する仕様情報を記載しております。
32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC)
32x32mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/GC)
16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/GC)
25x50mm/6角軸 軸付砥石(傘/GC)
50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格834922810922947889
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径(mm)323216162550
形状ソロバンストレートトンガリ砲弾ストレート
高さ(mm)83232325013
最大回転数(rpm)10,0003,00010,0003,0003,0006,000
粒度#80#80#80#80#80#80