ツール用品技術窓口

確定しました

16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA)

16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA) EA819HY-109
通常単価(税別)
723
税込単価
795
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・インパクトドライバー対応・六角軸…6.35mm・粒度…#60・合金鋼、工具鋼の精密研削や...

詳細を確認

型番:

EA819HY-109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HY-109の仕様・寸法情報

直径(mm)
16
六角軸
6.35mm
32mm
形状
トンガリ
最大回転数(rpm)
10,000
粒度
#60

型番リスト

表示件数
型番
EA819HY-109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・インパクトドライバー対応
・六角軸…6.35mm
・粒度…#60
・合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に
・直径(mm)…16
・高さ(mm)…32
・最大回転数(rpm)…10,000
・形状…トンガリ
・JAN:4548745254761

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA)の型番EA819HY-109のページです。 型番EA819HY-109に関する仕様情報を記載しております。
16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA)
32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/WA)
13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
50x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
φ19mm/6角軸 軸付砥石(丸/WA)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格723752694777889694
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径(mm)163213505019
六角軸6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
32mm8mm25mm13mm25mm19㎜
形状トンガリソロバンストレートストレートストレート
最大回転数(rpm)10,00010,00010,0006,00010,00010,000