ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)

19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA) EA819HY-105
通常単価(税別)
723
税込単価
795
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・インパクトドライバー対応・六角軸…6.35mm・粒度…#60・合金鋼、工具鋼の精密研削や...

詳細を確認

型番:

EA819HY-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HY-105の仕様・寸法情報

直径(mm)
19
六角軸
6.35mm
28mm
先端角
26°
形状
最大回転数(rpm)
10,000
粒度
#60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HY-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・インパクトドライバー対応
・六角軸…6.35mm
・粒度…#60
・合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に
・直径(mm)…19
・高さ(mm)…28
・最大回転数(rpm)…10,000
・形状…傘
・JAN:4548745254037

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)の型番EA819HY-105のページです。 型番EA819HY-105に関する仕様情報を記載しております。
19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
φ19mm/6角軸 軸付砥石(丸/WA)
13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
50x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格723694694777889694
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径(mm)191913505038
六角軸6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
28mm19㎜25mm13mm25mm13mm
先端角26°-----
形状ストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました