ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)

50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) EA819HY-104
通常単価(税別)
777
税込単価
855
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・インパクトドライバー対応・六角軸…6.35mm・粒度…#60・合金鋼、工具鋼の精密研削や...

詳細を確認

型番:

EA819HY-104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HY-104の仕様・寸法情報

直径(mm)
50
六角軸
6.35mm
13mm
形状
ストレート
最大回転数(rpm)
6,000
粒度
#60

型番リスト

表示件数
型番
EA819HY-104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777
( 855 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・インパクトドライバー対応
・六角軸…6.35mm
・粒度…#60
・合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に
・直径(mm)…50
・高さ(mm)…13
・最大回転数(rpm)…6,000
・形状…ストレート
・JAN:4548745254044

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)の型番EA819HY-104のページです。 型番EA819HY-104に関する仕様情報を記載しております。
50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
50x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
25x50mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)
φ19mm/6角軸 軸付砥石(丸/WA)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格777889694694880694
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径(mm)505013382519
六角軸6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
13mm25mm25mm13mm50mm19㎜
形状ストレートストレートストレートストレート砲弾
最大回転数(rpm)6,00010,00010,0006,0003,00010,000