ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

25x 3mm/6mm軸 軸付砥石(赤)

25x 3mm/6mm軸 軸付砥石(赤) EA819HW-31
通常単価(税別)
615
税込単価
677
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・砥粒…アルミ酸化物・粒度…#46/#60・入数…1本入り・直径…25mm・...

詳細を確認

型番:

EA819HW-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HW-31の仕様・寸法情報

砥粒
アルミ酸化物
直径
25mm
軸径
6mm
入数
1本入り
最大回転数
38200rpm
粒度
#46~#60
高さ
3mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HW-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615
( 677 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・砥粒…アルミ酸化物
・粒度…#46/#60
・入数…1本入り
・直径…25mm
・高さ…3mm
・最大回転数…38200rpm
・JAN:4518340078512

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x 3mm/6mm軸 軸付砥石(赤)の型番EA819HW-31のページです。 型番EA819HW-31に関する仕様情報を記載しております。
25x 3mm/6mm軸 軸付砥石(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x 3mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
25x 6mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
25x25mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
19x25mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6156156747151,017851
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径25mm25mm25mm19mm3mm3mm
軸径6mm6mm6mm6mm3mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り2本入り2本入り
最大回転数38200rpm38200rpm25500rpm34500rpm105000rpm105000rpm