ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤)

32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤) EA819HV-5
通常単価(税別)
831
税込単価
914
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・砥粒…アルミ酸化物・粒度…#36・直径…32mm・高さ…32mm・最大回転...

詳細を確認

型番:

EA819HV-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HV-5の仕様・寸法情報

砥粒
アルミ酸化物
直径
32mm
先端角
38°
軸径
6mm
最大回転数
29840rpm
粒度
#36
高さ
32mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HV-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・砥粒…アルミ酸化物
・粒度…#36
・直径…32mm
・高さ…32mm
・最大回転数…29840rpm
・JAN:4518340076839

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤)の型番EA819HV-5のページです。 型番EA819HV-5に関する仕様情報を記載しております。
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
19x28mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
19x63mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
25x25mm/6mm軸 軸付砥石(傘型)
32x50mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(緑)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8317158891,074768777
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物淡紅色アルミナ研削剤アルミ酸化物GC
直径32mm19mm19mm25mm32mm32mm
先端角38°22°16°55°--
軸径6mm6mm6mm6.0mm6mm6.0mm
最大回転数29840rpm45000rpm19800rpm35000rpm14250rpm19000rpm