ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)【2個入り】

6x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) EA819HS-8
通常単価(税別)
851円
税込単価
936円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適合金属…鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼・砥粒…アルミ酸化物・粒度…#80・軸径…3mm...

詳細を確認

型番:

EA819HS-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA819HS-8の仕様・寸法情報

砥粒
アルミ酸化物
直径
6mm
軸径
3mm
適合金属
鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼
入数
2本入り
軸長
33~34mm
最大回転数
68400rpm
粒度
#80
高さ
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HS-8
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851円
( 936円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合金属…鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼
・砥粒…アルミ酸化物
・粒度…#80
・軸径…3mm
・軸長…33/34mm
・直径…6mm
・高さ…10mm
・最大回転数…68400rpm
・入数…2本入り
・JAN:4518340076310

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)の型番EA819HS-8のページです。 型番EA819HS-8に関する仕様情報を記載しております。
6x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
5x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
10x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
5x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
6x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格851円851円851円851円851円851円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径6mm3mm5mm10mm5mm6mm
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
適合金属鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼
入数2本入り2本入り2本入り2本入り2本入り2本入り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング