ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3x 8mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)【2個入り】

3x 8mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) EA819HR-4
通常単価(税別)
972
税込単価
1,069
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・砥粒…アルミ酸化物・粒度…#80・軸径…3mm・軸長…33/34mm・用途…鉄、鋳鉄、ス...

詳細を確認

型番:

EA819HR-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA819HR-4の仕様・寸法情報

砥粒
アルミ酸化物
直径
3mm
用途
鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用
軸径
3mm
入数
2本入り
軸長
33~34mm
最大回転数
105000rpm
粒度
#80
高さ
8mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HR-4
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972
( 1,069 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・砥粒…アルミ酸化物
・粒度…#80
・軸径…3mm
・軸長…33/34mm
・用途…鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用
・入数…2本入り
・直径…3mm
・高さ…8mm
・最大回転数…105000rpm
・JAN:4518340075962

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3x 8mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)の型番EA819HR-4のページです。 型番EA819HR-4に関する仕様情報を記載しております。
3x 8mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3x 8mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
3x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
8.9x16mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
10x19mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
19x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9721,0171,0171,0179721,100
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径3mm3mm3mm8.9mm10mm19mm
用途鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
入数2本入り2本入り2本入り2本入り2本入り2本入り