ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(算盤型/橙)

32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(算盤型/橙) EA819HG-32
通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ステンレス用・軸径…6.0mm・粒度…#60・砥粒…WA・最大回転数…19000rpm・...

詳細を確認

型番:

EA819HG-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HG-32の仕様・寸法情報

砥粒
WA
直径
32mm
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
19000rpm
粒度
#60
高さ
8mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HG-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス用
・軸径…6.0mm
・粒度…#60
・砥粒…WA
・最大回転数…19000rpm
・入数…1本入り
・直径…32mm
・高さ…8mm
・JAN:4518340082618

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(算盤型/橙)の型番EA819HG-32のページです。 型番EA819HG-32に関する仕様情報を記載しております。
32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(算盤型/橙)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(算盤型/橙)
32x10mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
16x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
10x13mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(緑)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格810641723641532777
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒WAWAWAWAWAGC
直径32mm32mm32mm16mm10mm32mm
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数19000rpm19000rpm19000rpm33600rpm81000rpm19000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました