ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

25x50mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(青)

25x50mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(青) EA819HD-22
通常単価(税別)
777
税込単価
855
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・入数…1本入り・直径×高さ…25×50mm・最大回転数…19000rp...

詳細を確認

型番:

EA819HD-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HD-22の仕様・寸法情報

青(A)
先端角
17.5°
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
19000rpm
粒度
#36
直径×高さ
25×50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HD-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777
( 855 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・入数…1本入り
・直径×高さ…25×50mm
・最大回転数…19000rpm
・粒度…#36
・色…青(A)
・JAN:4518340885851

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x50mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(青)の型番EA819HD-22のページです。 型番EA819HD-22に関する仕様情報を記載しております。
25x50mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x50mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(青)
25x50mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(緑)
25x50mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(橙)
19x38mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(青)
19x38mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(緑)
19x38mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(橙)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格777889810694777723
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
青(A)緑(GC)橙(WA)青(A)緑(GC)橙(WA)
先端角17.5°17.5°19°19°19°47°
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数19000rpm19000rpm19000rpm33000rpm33000rpm33000rpm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました