ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

16x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)

16x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙) EA819HA-6
通常単価(税別)
641
税込単価
705
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・粒度…#60・砥粒…WA・入数…1本入り・直径…16mm・高さ…32m...

詳細を確認

型番:

EA819HA-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HA-6の仕様・寸法情報

砥粒
WA
直径
16mm
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
33600rpm
粒度
#60
高さ
32mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641
( 705 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・粒度…#60
・砥粒…WA
・入数…1本入り
・直径…16mm
・高さ…32mm
・最大回転数…33600rpm
・JAN:4518340885554

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

16x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)の型番EA819HA-6のページです。 型番EA819HA-6に関する仕様情報を記載しております。
16x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
32x10mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
16x16mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
16x32mm/6mm軸 軸付砥石(緑)
16x32mm/6mm軸 ピンク砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格641641723586694891
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒WAWAWAWAGC淡紅色アルミナ研削剤
直径16mm32mm32mm16mm16mm16mm
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数33600rpm19000rpm19000rpm55200rpm33600rpm48,000rpm