ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

13x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙)

13x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙) EA819HA-4
通常単価(税別)
586
税込単価
645
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・粒度…#60・砥粒…WA・入数…1本入り・直径…13mm・高さ…25m...

詳細を確認

型番:

EA819HA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HA-4の仕様・寸法情報

砥粒
WA
直径
13mm
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
59000rpm
粒度
#60
高さ
25mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・粒度…#60
・砥粒…WA
・入数…1本入り
・直径…13mm
・高さ…25mm
・最大回転数…59000rpm
・JAN:4518340885530

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙)の型番EA819HA-4のページです。 型番EA819HA-4に関する仕様情報を記載しております。
13x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
25x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
10x13mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
25x50mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
19x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
25x38mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格586669532777641723
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒WAWAWAWAWAWA
直径13mm25mm10mm25mm19mm25mm
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数59000rpm25600rpm81000rpm25000rpm34400rpm19200rpm