ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

32x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)

32x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙) EA819HA-12
通常単価(税別)
723
税込単価
795
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・粒度…#60・砥粒…WA・入数…1本入り・直径…32mm・高さ…32m...

詳細を確認

型番:

EA819HA-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HA-12の仕様・寸法情報

砥粒
WA
直径
32mm
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
19000rpm
粒度
#60
高さ
32mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HA-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・粒度…#60
・砥粒…WA
・入数…1本入り
・直径…32mm
・高さ…32mm
・最大回転数…19000rpm
・JAN:4518340885615

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)の型番EA819HA-12のページです。 型番EA819HA-12に関する仕様情報を記載しております。
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
32x10mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
16x32mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(緑)
32×32mm/6mm軸 軸付砥石(青)
32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(算盤型/橙)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格723641641777694810
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒WAWAWAGCAWA
直径32mm32mm16mm32mm32mm32mm
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数19000rpm19000rpm33600rpm19000rpm19000rpm19000rpm
よく一緒に購入される商品