ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

25x50mm/6mm軸 軸付砥石(橙)

25x50mm/6mm軸 軸付砥石(橙) EA819HA-11
通常単価(税別)
777
税込単価
855
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・粒度…#60・砥粒…WA・入数…1本入り・直径…25mm・高さ…50m...

詳細を確認

型番:

EA819HA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HA-11の仕様・寸法情報

砥粒
WA
直径
25mm
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
25000rpm
粒度
#60
高さ
50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777
( 855 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・粒度…#60
・砥粒…WA
・入数…1本入り
・直径…25mm
・高さ…50mm
・最大回転数…25000rpm
・JAN:4518340885608

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x50mm/6mm軸 軸付砥石(橙)の型番EA819HA-11のページです。 型番EA819HA-11に関する仕様情報を記載しております。
25x50mm/6mm軸 軸付砥石(橙)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x50mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
25x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
13x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
19x25mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
25x38mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
10x13mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格777669586641723532
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒WAWAWAWAWAWA
直径25mm25mm13mm19mm25mm10mm
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数25000rpm25600rpm59000rpm34400rpm19200rpm81000rpm