ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#800 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)【10個入り】

#800 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚) EA819FJ-80
通常単価(税別)
796
税込単価
876
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA819EF-2Aで使用して下さい。・直径…31mm(内径:11mm)・最大回転数…1...

詳細を確認

型番:

EA819FJ-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA819FJ-80の仕様・寸法情報

直径
31mm(内径:11mm)
最大回転数
12,000rpm
粒度
#800
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819FJ-80
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796
( 876 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA819EF-2Aで使用して下さい。
・直径…31mm(内径:11mm)
・最大回転数…12,000rpm
・裏面のり付
・一般鋼、工具鋼、合金類、ステンレス、セラミック、アルミ、銅、樹脂、ゴムなどの研磨に
・粒度…#800
・10枚入
・JAN:4518340946224

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#800 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)の型番EA819FJ-80のページです。 型番EA819FJ-80に関する仕様情報を記載しております。
#800 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#800 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
#800 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
#120 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
#180 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
#240 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
#320 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格796796796796796796
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径31mm(内径:11mm)21mm31mm(内径:11mm)31mm(内径:11mm)31mm(内径:11mm)31mm(内径:11mm)
最大回転数12,000rpm12,000rpm12,000rpm12,000rpm12,000rpm12,000rpm
粒度#800#800#120#180#240#320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました