ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

100x12mm フレキシストリップホイール

100x12mm フレキシストリップホイール EA819FA-100
通常単価(税別)
2,958円
税込単価
3,254円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・直径…100mm・高さ…12mm・最高回転数…6000rpm・鉄、石、...

詳細を確認

型番:

EA819FA-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819FA-100の仕様・寸法情報

直径
100mm
軸径
6.0mm
最高回転数
6000rpm
入数
1本入り
高さ
12mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819FA-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,958円
( 3,254円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・直径…100mm
・高さ…12mm
・最高回転数…6000rpm
・鉄、石、コンクリート、木の表面の錆取りとクリーニング
・加工面の発熱が少なく変色しません。
・入数…1本入り
・JAN:4518340581999

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100x12mm フレキシストリップホイールの型番EA819FA-100のページです。 型番EA819FA-100に関する仕様情報を記載しております。
100x12mm フレキシストリップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x12mm フレキシストリップホイール
#100 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
#100 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
#100 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
#100 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
25x 3mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,958円934円980円980円880円615円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径100mm50mm50mm60mm50mm25mm
軸径6.0mm6mm6mm6mm6mm6mm
最高回転数6000rpm-----
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
高さ12mm25mm30mm25mm20mm3mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました