17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
  • <
  • >
2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製) EA819ER-5

2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・電動、手動兼用・シングルねじり、シングルステム型・材質…軸、ブラシ:ステンレススチール・...

詳細を確認
  • 材質
    軸、ブラシ:ステンレススチール
  • 全長
    100mm
  • 軸径
    約1mm
  • ブラシ径
    2.0mm
  • ブラシ長
    19mm

型番:

EA819ER-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819ER-5の仕様・寸法情報

材質
軸、ブラシ:ステンレススチール
全長
100mm
軸径
約1mm
ブラシ径
2.0mm
ブラシ長
19mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA819ER-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350円
( 1,485円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電動、手動兼用
・シングルねじり、シングルステム型
・材質…軸、ブラシ:ステンレススチール
・全長…100mm
・軸径…約1mm
・ブラシ径…2.0mm
・ブラシ長…19mm
・小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に
・JAN:4518340459199

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)の型番EA819ER-5のページです。 型番EA819ER-5に関する仕様情報を記載しております。
2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
4.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
2.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
0.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,350円1,213円1,051円1,453円1,953円1,086円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質軸、ブラシ:ステンレススチール軸、ブラシ:ステンレススチール軸、ブラシ:ステンレススチール軸、ブラシ:ステンレススチール軸、ブラシ:ステンレススチール軸、ブラシ:ステンレススチール
全長100mm100mm100mm100mm100mm100mm
軸径約1mm約1.9mm約1.6mm約1.5mm約0.4mm約2.2mm
ブラシ径2.0mm4.0mm3.2mm2.8mm0.8mm4.8mm
ブラシ長19mm25mm25mm19mm13mm25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました