ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SUN POWER 真鍮チューブブラシ(BS) |
|
エスコ 6.4x90mm パワーブラシ(真鍮製) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

【商品仕様】
・シングルねじり、シングルステム型
・ブラシ材質…真鍮
・全長…90mm
・ブラシ長…25mm
・ブラシ径…9.5mm
・軸径…約3mm
・管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に
・JAN:4518340458574
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
4通常価格(税別):665円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,368円~

エスコ
2.5x 91mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
0通常価格(税別):1,479円

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,235円

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電動スリムラチェット
0通常価格(税別):15,464円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~