ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石

10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石 EA819ED-18
通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…2.34mm・一般鋼、工具鋼、合金類、ステンレス、アルミ、銅、セラミックなどの研磨...

詳細を確認

型番:

EA819ED-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819ED-18の仕様・寸法情報

サイズ
直径:10、高さ:20mm
軸径
2.34mm
最大回転数
15,000rpm
粒度
#600

型番リスト

表示件数
型番
EA819ED-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…2.34mm
・一般鋼、工具鋼、合金類、ステンレス、アルミ、銅、セラミックなどの研磨に
・粒度…#600
・サイズ…直径:10、高さ:20mm
・最大回転数…15,000rpm
・JAN:4518340946002

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石の型番EA819ED-18のページです。 型番EA819ED-18に関する仕様情報を記載しております。
10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
12x 3mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
12x 3mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格726671652652652652
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ直径:10、高さ:20mm直径:10mm、高さ:20mm直径:12mm、高さ:2mm直径:12mm、高さ:2mm直径:12mm、高さ:3mm直径:12mm、高さ:3mm
軸径2.34mm2.34mm2.34mm2.34mm2.34mm2.34mm
最大回転数15,000rpm15,000rpm30,000rpm30,000rpm30,000rpm20,000rpm
粒度#600#220#1800#220#220#1800